??
CAD model selection
K0012.510
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamp with long pin
Bill of material
K0012.510
BESTKIPP
Order No.
K0012.510
FORM
Form
D
B
Width
18 mm
D
diameter
25 mm
D1
diameter
10.6 mm
D2
diameter
0 mm
D3
diameter
14.0 mm
H
height
66.5 mm
H1
height
32 mm
H2
height
0 mm
H3
height
16.5 mm
R
Radius
16.0 mm
R1
Radius
50 mm
F
F max. kN
11.8 kN
GEW
Approx. weight
0.3022 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267514
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions